Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
5
Accessories
14
Inserts
66
Frames
2
Part number: 19 37 016 0447
Han 16M-gg-R-M32
Han 16M-gg-R-M32

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Hood
Size: 16 B
High construction
Single locking lever
Top entry
1x M32
Material (hood/housing): Aluminium die-cast
Powder-coated
RAL 9005 (jet black)
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 19 37 016 0447
Han 16M-gg-R-M32
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
5
Accessories
14
Inserts
66
Frames
2
Product Details
식별
  • 카테고리 후드/하우징
  • 후드/하우징 시리즈 Han® M
  • 후드/하우징 타입 후드
  • 타입 높은 구조
버전
  • 규격 16 B
  • 버전 톱 엔트리
  • 케이블 엔트리 1x M32
  • 잠금 유형 싱글 잠금 레버
  • 응용 분야 열악한 환경 지원 후드/하우징
기술적 특성
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 제한 온도 참고 IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원.
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP65
    IP66
    IP67
  • UL 50 / UL 50E 규격에 따른 유형 등급
    4
    4X
    12
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) 알루미늄 다이-캐스트
  • 표면 (후드/하우징) 분말 코팅방식
  • 컬러 (후드/하우징) RAL 9005 (제트 블랙)
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질 니켈
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
상세명세 및 승인
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 승인규격
    CE
    DNV GL
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 210 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140128767
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare