Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
2
Spare Part
3
Part number: 10 40 124 1001
Han 24HPR VarioShell-2x24HPR-Set1
Han 24HPR VarioShell-2x24HPR-Set1

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Complete set
Angled
Size: 24 HPR VS
Screw locking
Stainless steel
Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Corrosion resistant
Powder-coated
RAL 9005 (jet black)
Material (seal): NBR
Notes
Compare
Part number: 10 40 124 1001
Han 24HPR VarioShell-2x24HPR-Set1
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
2
Spare Part
3
Product Details
Azonosítás
  • Kategória Lengő csatlakozóházak/házak
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han® HPR VarioShell
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Teljes készlet
  • Lengő/rögzített oldai ház leírása Könyökös
Verzió
  • Méret 24 HPR VS
  • VarioShell 1. szint 1x 24 B
  • VarioShell 2. szint 1x 24 B
  • Rögzítés típusa Csavaros rögzítés
  • Alkalmazási terület Lengő- és rögzített oldali csatlakozóházak mostoha kültéri környezetekhez
  • Részletek Tartsa be a telepítési utasításban foglaltakat.
  • Csomag tartalma
    Válaszfalas szerelésű ház
    Szerelő fedél
    2 db válaszfallal szerelt 24 HPR ház, bővített
    Rögzítő csavarok
Műszaki jellemzők
  • Meghúzási nyomaték
    ‌4 Nm Szerelő fedél
    ‌12 Nm Rögzítő csavarok
    ‌12 Nm PE csavar
    ‌10 Nm Válaszfallal szerelt 24 HPR ház, bővített
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban Csatlakozóként használva az IEC 61984 szabvány szerint.
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP66
    IP67
    IP68
    IP69
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
    Présöntött alumínium
    Korrózióálló
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) Porbevonatos
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) RAL 9005 (jet fekete)
  • Anyag (tömítés) NBR
  • Anyag (Rögzítés) Rozsdamentes acél
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 61984
    IEC 61373 Category 1 Class B
  • Jóváhagyások CE
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 1 g
  • Származási ország Kína
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140175594
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
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
Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Manual