Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
16
Spare Part
1
Inserts
34
Frames
2
Part number: 19 39 616 0546
Han 16HP Direct/B-HSE-M25
Han 16HP Direct/B-HSE-M25

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Hood
Size: 16 B
Screw locking
Stainless steel
Side entry
1x M25
Material (hood/housing): Aluminium die-cast
Powder-coated
RAL 7037 (dust grey)
Material (seal): NBR
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 19 39 616 0546
Han 16HP Direct/B-HSE-M25
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
16
Spare Part
1
Inserts
34
Frames
2
Product Details
Azonosítás
  • Kategória Lengő csatlakozóházak/házak
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han® HP Direct B
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Lengő csatlakozóház
Verzió
  • Méret 16 B
  • Verzió Oldalsó bevezetés
  • Kábelbevezetés 1x M25
  • Rögzítés típusa Csavaros rögzítés
Műszaki jellemzők
  • Meghúzási nyomaték (csavaros reteszelés) ‌ 4 Nm
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban Csatlakozóként használva az IEC 61984 szabvány szerint.
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP66
    IP68
    IP69 / IPX9K az ISO 20653 szerint
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Présöntött alumínium
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) Porbevonatos
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) RAL 7037 (porszürke)
  • Anyag (tömítés) NBR
  • Anyag (Rögzítés) Rozsdamentes acél
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Nikkel
    Naftalin
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Jóváhagyások CE
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 338 g
  • Származási ország Kína
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140182486
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
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
EPLAN Data Portal