Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
14
Accessories
3
Spare Part
1
Inserts
26
Frames
2
Part number: 09 40 010 0412
Han 10HPR-HTE-Pg21-Screw lock
Han 10HPR-HTE-Pg21-Screw lock

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Hood
Size: 10 B
Screw locking
Stainless steel
Top entry
1x Pg 21
Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Corrosion resistant
Powder-coated
RAL 9005 (jet black)
Notes
Compare
Part number: 09 40 010 0412
Han 10HPR-HTE-Pg21-Screw lock
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
14
Accessories
3
Spare Part
1
Inserts
26
Frames
2
Product Details
Identificazione
  • Categoria Custodie
  • Serie di custodie fisse e volanti Han® HPR
  • Tipo di custodia Custodia
Versione
  • Taglia 10 B
  • Versione Uscita diritta
  • Uscita cavo metrica 1x Pg 21
  • Tipi di aggancio Aggancio a vite
  • Settori di applicazione Custodie per applicazioni all'aperto (outdoor)
Dettagli tecnici
  • Coppia di serraggio (aggancio a vite) ‌ 4 Nm
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Nota sulla temperatura limite For use as a connector according to IEC 61984.
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
  • Certificazioni UL 50/ UL 50E
    4
    4X
    12
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Finitura superficiale (custodie) Powder-coated
  • Colore (custodie) RAL 9005 (jet black)
  • Materiale (agganci) Stainless steel
  • RoHS compliant
  • Stato ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sostanze REACH SVHC Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Nickel
    Naphthalene
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvazioni
    CE
    DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 495,74 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140057463
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
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
EPLAN Data Portal