配套产品
配套产品
Combinables
1
Accessories
12
Wkłady
26
Frames
2
型号: 19 40 510 1263
Han 10HPR-Compact-HSM-for SCL-M40
Han 10HPR-Compact-HSM-for SCL-M40

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
表面安装底座
尺寸: 10 B
螺钉锁扣
边出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 40 510 1263
Han 10HPR-Compact-HSM-for SCL-M40
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Accessories
12
Wkłady
26
Frames
2
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han® HPR Compact
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Obudowa gniazda, montaż powierzchniowy
Wersja
  • Rozmiar 10 B
  • Wersja Wejście boczne
  • Liczba wejść kablowych 1
  • Wyprowadzenie przewodu 1x M40
  • Typ blokowania Mocowanie śrubowe
  • Zakres zastosowań Obudowy wtyczek/gniazd dla trudnych zastosowań zewnętrznych
Charakterystyka techniczna
  • Moment dokręcający (mocowanie śrubowe) ‌ 4 Nm
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP6K9K a norma ISO 20653
  • Klasyfikacja typu zgodnie z UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
    Pressofusione d’alluminio
    Elevata resistenza alla corrosione
  • Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd) Verniciatura a polvere
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) RAL 9005 (nero jet)
  • Materiał (uszczelki) NBR
  • RoHS Conforme
  • ELV status Conforme
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Non incluso
  • REACH ANEKS XIV substancje Non incluso
  • REACH SVHC substancje Non incluso
  • Propozycja Kalifornijska 65 Non incluso
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certyfikaty
    CE
    DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 521,81 g
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140173903
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较