Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 20 92 624 7055
Ha-VIS RFID Control ETB 92v1
Ha-VIS RFID Control ETB 92v1

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Sistema de controle RFID
ETB 92v1
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. Please contact your local distribution partner.
Part Number: 20 92 624 7055
Ha-VIS RFID Control ETB 92v1
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Identificação
  • Série Ha-VIS RFID
  • Elemento Sistema de controle RFID
  • Especificação ETB 92v1
Versão
  • Fixação
    Parafusos
    Rebite
    Cola
Características técnicas
  • Temperatura de operação -40 ... +85 °C
  • Temperatura de armazenamento -40 ... +85 °C
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP67
  • Frequência 902 ... 928 MHz
  • Memória EPC 224 Bit
  • Memória do usuário 3.072 Bit
  • Chip EM4325
Propriedades do material
  • Comprimento 100 mm
  • Largura 60 mm
  • Altura 18 mm
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Fio
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 453 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85235990
  • GTIN 5713140826045
  • eCl@ss 90909090 Interim classification (unspecified)
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare