Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Successor Products
1
Combinables
25
Tools
2
Accessories
2
Codice prodotto: 09 45 145 1560 XL
HPP V4 RJ45 10G Cat6 plug 8p IDC 100pcs.
HPP V4 RJ45 10G Cat6 plug 8p IDC 100pcs.

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Connettori
Set di connettori
A perforazione d'isolante
Contatti: 8
PushPull
Materiale: Plastica
Grado di protezione: IP65, IP67
Note
Confronta
Questo prodotto non è più ordinabile. Utilizzare la nuova versione 09451451561.
Codice prodotto: 09 45 145 1560 XL
HPP V4 RJ45 10G Cat6 plug 8p IDC 100pcs.
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Successor Products
1
Combinables
25
Tools
2
Accessories
2
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Identificazione RJ45
  • Elemento Set di connettori
Versione
  • Collegamento A perforazione d'isolante
  • Schermo Schermatura totale, contatti schermati a 360°
  • Numero di poli 8
  • Tipi di aggancio PushPull
  • Confezione
    include custodia fissa con connettore RJ45, schermatura e pressacavo
    100 pezzi
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttori
    0,1 ... 0,32 mm² Flessibile
    0,22 ... 0,32 mm² Solido
  • Sezione conduttori
    AWG 27/7 ... AWG 22/7 Flessibile
    AWG 24/1 ... AWG 22/1 Solido
  • Caratteristiche tecniche Cat. 6 Classe EA fino a 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura massima -40 ... +70 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 750
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Diametro del cavo 4,9 ... 8,6 mm
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Plastica
  • Colore (custodie) Nero
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Triossido di antimonio
    Nichel
    Naftalene
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
    EN 45545-2
  • Approvazioni DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 30,74 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140059009
  • ETIM EC002636
  • eCl@ss 27440114 Rectangular connector (for field assembly)
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta