Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Device side / Panel feed through
243
Numéro d‘article: 09 45 771 1121
Fieldpatchk., AWG22/7;2xIP20; 0,5m,stran
Fieldpatchk., AWG22/7;2xIP20; 0,5m,stran

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Straight
Cable length: 0.5 m
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 45 771 1121
Fieldpatchk., AWG22/7;2xIP20; 0,5m,stran
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Device side / Panel feed through
243
détails du produit
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
  • Connector 1 HARTING RJ Industrial®
  • Connector 2 HARTING RJ Industrial®
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable Straight
Version
  • Cable length 0.5 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/7
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Green
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
    Antimony trioxide
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 55 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140251755
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)
Documentation
Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer