Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
243
Part number: 09 48 868 6572 025
DualBoot RJ45 FRNC Cat.5e green 2,5m
DualBoot RJ45 FRNC Cat.5e green 2,5m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 2.5 m
Notes
Compare
Part number: 09 48 868 6572 025
DualBoot RJ45 FRNC Cat.5e green 2,5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
243
Product Details
Part List
  • Part list details
    Connector 2
    Connector 1
    Type of cable
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 RJ45
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 兩端預接
  • 連接器1 HARTING DualBoot RJ45
  • 連接器2 HARTING DualBoot RJ45
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
版本
  • 電纜長度 2.5 m
  • 蕊數 8
  • 蕊結構 4x 2 Twisted Pair
技術參數
  • 傳輸特性 Cat. 5e D 級:到100 MHz
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • 極限溫度 ‌0 ... +60 °C
材料特性
  • 材料(電纜) FRNC (LSZH)
  • 顏色(電纜) 綠色
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質 不包含
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 98.5 g
  • 原產國 拉脫維亞
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140253896