Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
2
Accessories
1
Cikkszám: 09 03 432 6824
DIN-Signal C032FS-2,9C1-2-clip
DIN-Signal C032FS-2,9C1-2-clip

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Anya csatlakozó
Hullámforrasztásos végződéssel
Névleges áramerősség: ‌2 A
Érintkezők: 32
Egyenes
Réz ötvözet
Nemesfém a nikkelen Illeszkedő oldal, Ón nikkelre Lezárási oldal
Teljesítményszint: 2, IEC 60603-2 szerint
Kódolás: Kódolás érintkezők vesztésével
NYÁK rögzítése: Rögzítő karimával, Bepattintható csatlakozóvéggel
Üvegszállal töltött termoplasztikus gyanta
RAL 7032 (kavicsszürke)
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
ÚJ
Terhelési eszköz
Cikkszám: 09 03 432 6824
DIN-Signal C032FS-2,9C1-2-clip
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
ÚJ
Terhelési eszköz
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
2
Accessories
1
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozók
  • Sorozat DIN 41612
  • Azonosítás C típus
  • Elem Anya csatlakozó
  • Az érintkező leírása Egyenes
Verzió
  • Lezárási mód Hullámforrasztásos végződéssel
  • Összeköttetés típusa
    Alaplap a bővítőkártyához
    Mezzanine
  • Érintkezők száma 32
  • Érintkező konfigurá a és c sorok, 2, 4, ... , 30, 32 pozíciók
  • Lezárás hossz 2,9 mm
  • Kódolás Kódolás érintkezők vesztésével
  • NYÁK rögzítése
    Rögzítő karimával
    Bepattintható csatlakozóvéggel
Műszaki jellemzők
  • Érintkező sorok 3
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán) 2,54 mm
  • Rasztertávolság (az illesztés oldalán) 2,54 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 2 A
  • Névleges áramerősség 20 °C hőmérsékleten mért névleges áramerősség, a részletekért lásd a terheléscsökkenési görbét
  • Légköztávolság ≥ 1 mm
  • Kúszóáramút távolság ≥ 1 mm
  • Szigetelés ellenállása >1012 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 20 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C
  • Benyomási erő ≤ 30 N
  • Kihúzási erő ≤ 20 N
  • Teljesítményszint
    2
    IEC 60603-2 szerint
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 400
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 1 kV
  • Szigetelő csoport IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • NYÁK vastagsága ‌1,6 mm +2,4 ‌
  • Hot plugging Nem
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Üvegszállal töltött termoplasztikus gyanta
  • Színes (betét) RAL 7032 (kavicsszürke)
  • Anyag (érintkezők) Réz ötvözet
  • Felület (érintkező)
    Nemesfém a nikkelen Illeszkedő oldal
    Ón nikkelre Lezárási oldal
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Antimon-trioxid
    Nikkel
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel R26
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Vasúti osztályozás F4/I3 NFF 16-101/102 szerint
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 100
  • Nettó tömeg 11,28 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140007697
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás