Matching Products
Matching Products NEW
Tools
2
Part number: 09 23 132 2921
DIN-Signal 2C032MS-3,0C1-1
DIN-Signal 2C032MS-3,0C1-1

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Male connector
Wave soldering termination
Rated current: ‌2 A
Contacts: 32
Angled
Copper alloy
Au over NiP over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 1, acc. to IEC 60603-2
Coding: Coding with loss of contacts
PCB fixing: With fixing flange
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
RAL 7032 (pebble grey)
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Part number: 09 23 132 2921
DIN-Signal 2C032MS-3,0C1-1
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
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe DIN 41612
  • Bezeichnung Bauform 2C
  • Komponente Messerleiste
  • Kontaktbeschreibung gewinkelt
  • Merkmale bleifrei
Ausführung
  • Anschlussart Wellenlötanschluss
  • Art der Verbindung
    Motherboard to daughtercard
    Extender card
    Leiterplatte zu Kabel
  • Kontaktanzahl 32
  • Kontaktbestückung Reihen a und c, Positionen 1, 2, ... , 15, 16
  • Kodierung Kodierung mit Kontaktverlust
  • Leiterplattenbefestigung mit Flansch
Technische Kennwerte
  • Steckkontaktreihen 3
  • Raster, anschlussseitig 2,54 mm
  • Raster, steckseitig 2,54 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 2 A
  • Bemessungsstrom Bemessungsstrom gemessen bei 20 °C, Details siehe Deratingkurve
  • Luftstrecke ≥ 1,2 mm
  • Kriechstrecke ≥ 1,2 mm
  • Isolationswiderstand >1012 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 20 mΩ
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C
  • Steckkraft ≤ 30 N
  • Ziehkraft ≤ 20 N
  • Anforderungsstufe
    1
    nach IEC 60603-2
  • Steckzyklen ≥ 500
  • Prüfspannung Ueff 1 kV
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging nein
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt
  • Farbe Einsatz RAL 7032 (kieselgrau)
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche
    Au über NiP über Ni steckseitig
    Sn über Ni anschlussseitig
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Antimontrioxid
    Blei
    Nickel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 60603-2 (normergänzend)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Bahnklassifizierung F4/I3 gemäß NFF 16-101/102
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 20
  • Nettogewicht 6,76 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140195820
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare