Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 48 777 7755 030
DB RJ45 Cat.5e AWG 26/19 PUR Trail 3,0m
DB RJ45 Cat.5e AWG 26/19 PUR Trail 3,0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
케이블 어셈블리
양방향 사전조립형
구리 케이블 (원형)
케이블 길이: 3 m
Notes
Compare
Part number: 09 48 777 7755 030
DB RJ45 Cat.5e AWG 26/19 PUR Trail 3,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    커넥터 1
    커넥터 2
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 RJ45
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1 HARTING DualBoot RJ45
  • 커넥터 2 HARTING DualBoot RJ45
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
버전
  • 케이블 길이 3 m
  • 코어 개수 8
  • 코어 구조 8x AWG 26/19
  • 컨택트핀 개수 8
기술적 특성
  • 전송 특성 Cat. 5 클래스 D, 최대 100 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
  • 제한 온도 -20 ... +60 °C
  • 최소 굽힘 반경
    5x 케이블 직경 (단일 굽힘)
    8x 케이블 직경 (반복 굽힘)
    15x 케이블 직경 (가이드에 따라 억지 반복 벤딩)
  • 드래그 체인 호환 가능 Yes
  • 비틀림 강도 ≥ 1.000.000 @ 뒤틀림 각= ±180°/m
자재 특성
  • 재료 (케이블) PUR (폴리우레탄)
  • 컬러 (케이블) 노란색
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 60332-1-2 난연성
    UL 2556 Sec. 9.1에 따른 FT2
    EN 60811-404 내유성
    IEC 60754-1 할로겐 프리
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 원산지 라트비아
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140469907
  • eCl@ss 27,060,308.00
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare