Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 09 48 777 7755 020
DB RJ45 Cat.5e AWG 26/19 PUR Trail 2,0m
DB RJ45 Cat.5e AWG 26/19 PUR Trail 2,0m

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Cordons
Pré-équipé des deux côtés
Câble cuivre (rond)
Longueur de câble: 2 m
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 48 777 7755 020
DB RJ45 Cat.5e AWG 26/19 PUR Trail 2,0m
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 2
    Connecteur 1
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série RJ45
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Connecteur 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
Version
  • Longueur de câble 2 m
  • Structure du conducteur 8x AWG 26/19
  • Nombre de contacts 8
Données techniques
  • Caractéristiques de transmission Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
  • Limite de température -20 ... +60 °C
  • Rayon de courbure minimal
    5 x diamètre de câble (courbure simple)
    8 x diamètre de câble (courbures multiples)
    15 x diamètre de câble (pliage répété avec un guidage forcé)
  • Compatible chaîne porte-câbles Oui
  • Résistance à la torsion ≥ 1.000.000 @ angle de torsion= ±180°/m
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PUR (polyuréthane)
  • Couleur (câble) Jaune
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 60332-1-2 Ininflammabilité
    FT2 selon UL 2556 Sec. 9,1
    EN 60811-404 Résistance à l'huile
    IEC 60754-1 Sans halogène
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Lettonie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140465879
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer