Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
1
Part number: 09 67 037 0334 280
D-Sub Hood 37 poles side entry metal 50
D-Sub Hood 37 poles side entry metal 50

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Shell housing
Cover can be screwed on
Size: D-Sub 4
With short locking screws Thread 4-40 UNC
Side entry
1x
Material (hood/housing): Metal
Notes
Compare
Part number: 09 67 037 0334 280
D-Sub Hood 37 poles side entry metal 50
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
1
Product Details
Identificación
  • Categoría carcasas/bases
  • Serie de carcasas/bases D-Sub
  • Tipo de carcasa/base Base
  • Descripción de carcasa/base La tapa se puede atornillar
Versión
  • Tamaño D-Sub 4
  • Versión Entrada lateral
  • Entrada de cable 1x
  • Fijación de cable
    Conector glándula
    Descarga de tracción ≤ 9 mm
  • Tipo de bloqueo Con tornillos de bloqueo cortos Rosca 4-40 UNC
  • 2 partes
  • Separable
Características técnicas
  • Par de apriete
    ‌0,4 Nm Tornillo de bloqueo
    ‌0,4 Nm Tornillo de tapa
    ‌0,4 Nm Tornillo de abrazadera para cable
  • Temperatura ambiente -35 ... +100 °C
  • Diámetro de cable 3 ... 15 mm
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base) Metal
  • Longitud 48 mm
  • Anchura 70,2 mm
  • Altura 18,4 mm
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 112,32 g
  • Country of origin Alemania
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140221840
  • ETIM EC001133
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
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
Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Manual