Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Werkzeuge
3
Artikelnummer: 09 69 181 7233
D SUB MIXED FE SOLDER CRIMP COAX 75 OHMS
D SUB MIXED FE SOLDER CRIMP COAX 75 OHMS

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Koaxialkontakt
gerade, für Kabel RGD 179
Bemessungsstrom: ≤2 A
Buchse
Kupferlegierung, PBFE / PBTP / PI
vergoldet
Wellenwiderstand: 75 Ω
Notiz
Vergleichen
Dieser Artikel ist nicht mehr bestellbar.  Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Vertriebspartner.
Artikelnummer: 09 69 181 7233
D SUB MIXED FE SOLDER CRIMP COAX 75 OHMS
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Werkzeuge
3
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Kontakte
  • Baureihe D-Sub
  • Bezeichnung Mixed
  • Kontaktart Koaxialkontakt
  • Kontaktbeschreibung
    gerade
    für Kabel RGD 179
  • Merkmale Außenleiter: Crimp in Werkzeugkavität B
Ausführung
  • Anschlussart Löt-/Crimpanschluss
  • Geschlecht Buchse
  • Fertigungsverfahren gedrehte Kontakte
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ≤ 2 A
  • Bemessungsspannung 250 V
  • Isolationswiderstand >109 Ω
  • Wellenwiderstand 75 Ω
  • Abisolierlänge
    3 mm für Innenleiter
    5 mm Schirmung
    9,5 mm Kabelmantel
  • Grenztemperatur -55 ... +135 °C
  • Steckkraft ≤ 7 N
  • Ziehkraft ≤ 7 N
  • Anforderungsstufe 3
  • Steckzyklen ≥ 50
  • Prüfspannung Ueff 0,75 kV @ 50 Hz
  • Frequenz 0 ... 2 GHz
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kontakte
    Kupferlegierung
    PBFE / PBTP / PI
  • Kontaktoberfläche vergoldet
  • Werkstoff Verriegelung Kupferlegierung
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Blei
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 5,36 g
  • Ursprungsland Tschechien
  • europäische Zolltarifnummer 85366910
  • GTIN 5713140096868
  • ETIM EC000796
  • eCl@ss 27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Geräteanschlusstechnik
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 05
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen