매칭 제품
매칭 제품 NEW
품번들: 19 00 000 5197
Cable clamp M40, 20-26mm, plastic, IP 68
Cable clamp M40, 20-26mm, plastic, IP 68

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
케이블 글랜드
M40
클램핑 범위: 20 ... 26 mm
재료 (케이블 글랜드): 폴리아미드 (PA) RAL 7035 (밝은 회색)
IP68, ISO 20653 규격에 따른 IP69 / IPX9K
렌치 사이즈: 53
Notes
비교하다
품번들: 19 00 000 5197
Cable clamp M40, 20-26mm, plastic, IP 68
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
제품 상세 정보
식별
  • 카테고리 액세서리
  • 후드/하우징 시리즈 Han® CGM-P
  • 액세서리 유형 케이블 글랜드
기술적 특성
  • 조임 토크 ≤10 Nm (사용 케이블 및 마개 인서트에 준함)
  • 렌치 사이즈 53
  • 제한 온도 -40 ... +100 °C
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP68
    ISO 20653 규격에 따른 IP69 / IPX9K
  • 규격 M40
  • 클램핑 범위 20 ... 26 mm
  • 맞모 거리 58.8 mm
자재 특성
  • 재료 (케이블 글랜드) 폴리아미드 (PA)
  • 컬러 (케이블 글랜드) RAL 7035 (밝은 회색)
  • 재료 (실) NBR
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상세명세 및 승인
  • UL / CSA
    UL 514B QCRV.E479780
    CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780
  • 승인규격 DNV GL
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 83 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 39269097
  • GTIN 5713140123960
  • eCl@ss 27,140,801.00
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

EPLAN 데이터 포털

정보 보기

다운로드

정보 보기

Instructions
조립 설명서

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Catalogues & Brochures
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다