Matching Products
Matching Products NOVO
Successor Products
1
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
10
Part Number: 21 03 585 3420
1xRSV M12 D kod.gew.umspritzt 20m
1xRSV M12 D kod.gew.umspritzt 20m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conjuntos de cabos
Pré-montado em um lado
Cabo de cobre (redondo)
Comprimento do cabo: 20 m
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. You can use the successor 21349400477200.
Part Number: 21 03 585 3420
1xRSV M12 D kod.gew.umspritzt 20m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Successor Products
1
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
10
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em um lado
  • Conector 1
    M12 Codificação D
    Macho Angular
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
Versão
  • Comprimento do cabo 20 m
  • Número de núcleos 4
  • Estrutura central 4x AWG 22/7
  • Codificação Codificação D
Características técnicas
  • Características de transmissão Cat. 5 Classe D até 100 MHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Propriedades do material
  • Material (cabo) PUR (poliuretano)
  • Cor (cabo) Verde
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Fio
Especificações e aprovações
  • Especificações UN/ECE-R 118 proteção contra incêndio para veículos ferroviários
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 1.280 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
Documentation
Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare