System cabling
  • Copper cable
  • FO cable
  • Hybrid cable
Subcategories
Filters
  • Withdrawal force
    Select a value Reset filter
    • ‌ 50 N
      14
    • ≥ 15 N
      64
  • Field of application
    Select a value Reset filter
    • DC power output
      2
    • Power cables
      50
    • for encoder connection
      20
    • for holding brake connection
      20
    • for hybrid function
      50
    • for motor connection
      33
  • Core structure
    Select a value Reset filter
    • 0.5 mm²
      8
    • 10x AWG 20
      13
    • 10x AWG 26
      44
    • 11x 1.5 mm²
      6
    • 12x 0.14 mm²
      62
    • 12x 0.34 mm²
      20
    • 12x 0.5 mm²
      16
    • 12x AWG 18
      16
    • 12x AWG 30
      12
    • 16 mm²
      9
    • 17x AWG 18
      16
    • 17x AWG 22
      8
    • 18x 1.5 mm²
      6
    • 1x 2x 0.5 mm²
      10
    • 1x 2x 0.75 mm²
      9
    • 1x 2x AWG 22/7
      94
    • 1x 2x AWG 24/7
      32
    • 1x 2x AWG 26/7
      18
    • 20x AWG 26/7
      11
    • 20x AWG 32
      10
    • 25 mm²
      17
    • 26x AWG 30
      16
    • 2x 0.5 mm²
      11
    • 2x 0.75 mm²
      16
    • 2x 1.5 mm²
      22
    • 2x 2.5 mm²
      8
    • 2x 2x AWG 22
      14
    • 2x 4 mm²
      8
    • 2x 9 / 125 µm
      14
    • 2x AWG 20 + 8x AWG 24
      13
    • 2x AWG 22
      58
    • 2x AWG 22/7
      23
    • 2x AWG 24
      38
    • 2x AWG 24/11
      44
    • 2x AWG 26/7
      44
    • 2x AWG 28/7
      23
    • 2x G50 / 125 µm
      16
    • 32x AWG 30
      12
    • 35 mm²
      12
    • 3G 1.5 mm²
      15
    • 3x 0.25 mm²
      92
    • 3x 0.34 mm²
      81
    • 3x 1.5 mm2
      17
    • 3x 1.5 mm2 + 2x 0.34 mm2 + 2x 2x 0.22 mm2
      30
    • 3x 2.5 mm²
      55
    • 3x 4x 1.0 mm2
      8
    • 3x AWG 18 + 16x AWG 22
      28
    • 3x AWG 18 + 8x AWG 22
      12
    • 4G 1.5 mm²
      57
    • 4G 2.5 mm²
      8
    • 4G 6 mm²
      32
    • 4x 0.25 mm²
      96
    • 4x 0.34 mm²
      145
    • 4x 1.5 mm²
      124
    • 4x 2 Twisted Pair
      510
    • 4x 2 Twisted Pair AWG 26/7
      23
    • 4x 2.5 mm²
      57
    • 4x 2x AWG 23/1
      7
    • 4x 2x AWG 23/7
      15
    • 4x 2x AWG 24/7
      42
    • 4x 2x AWG 26/7
      850
    • 4x 2x AWG 27/7
      10
    • 4x 2x AWG 28/7
      38
    • 4x 4.0 mm²
      10
    • 4x 4x 1.0mm²
      9
    • 4x 6.0 mm²
      40
    • 4x AWG 16
      16
    • 4x AWG 22/1
      26
    • 4x AWG 22/19
      33
    • 4x AWG 22/7
      1152
    • 4x AWG 26/7
      23
    • 4x AWG20 + 1x 4x AWG26
      12
    • 50 / 125 µm
      105
    • 50 mm²
      12
    • 50 µm
      109
    • 50x AWG 30
      14
    • 5G 2.5 mm²
      14
    • 5x 0.34 mm²
      120
    • 5x 1.5 mm²
      128
    • 5x 2.5 mm²
      38
    • 5x 2x AWG 26
      25
    • 62.5 / 125 µm
      101
    • 68x AWG 30
      12
    • 6x 0.5 mm² + 1 mm²
      8
    • 6x 1.5 mm²
      50
    • 6x 2.5 mm²
      18
    • 6x 2x 0.25 mm²
      10
    • 6x 2x 0.34 mm²
      10
    • 6x AWG 30
      12
    • 80x AWG 30
      12
    • 8x 0.14 mm²
      28
    • 8x 0.25 mm²
      49
    • 8x AWG 24/7
      27
    • 8x AWG 26/19
      7
    • 8x AWG 26/7
      67
    • 9 / 125 µm
      223
    • 980 / 1000 µm
      20
    • AWG 28/7
      102
    • CH [>2(2 Li9Y 0.22 mm²) + 3 Li9Y 0.22 mm² + 2 Li9Y 0.34mm² + (2 Li9Y 0.34 mm²) < VlCVl + 3 Li9Y 1.50 mm²] VlCVl11Y
      20
    • PE
      14
  • Wire outer diameter
    Select a value Reset filter
    • ≤ 1.6 mm
      2
    • ≤ 2.6 mm
      2
    • ≤ 2.8 mm
      1
  • Isolation group
    Select a value Reset filter
    • I (600 ≤ CTI)
      25
  • Cable diameter
    Select a value Reset filter
    • 10.2 mm
      17
    • 10.5 mm
      12
    • 11.7 mm
      12
    • 12 mm
      21
    • 12.6 mm
      16
    • 13.2 mm ± 0.3 mm
      8
    • 13.7 mm
      12
    • 16.5 mm
      11
    • 18 mm ± 0.5 mm
      9
    • 2.9 ... 5.1 mm
      2
    • 3 mm
      16
    • 4 mm
      40
    • 4.1 mm ± 0.2 mm
      20
    • 4.2 mm
      62
    • 4.4 mm ± 0.2 mm
      21
    • 4.5 mm
      67
    • 4.5 mm ± 0.2 mm
      3
    • 4.7 mm ± 0.2 mm
      25
    • 4.9 mm
      85
    • 4 ... 8 mm
      2
    • 5 mm
      13
    • 5.1 mm
      3
    • 5.17 mm
      134
    • 5.2 mm ± 0.2 mm
      4
    • 5.3 mm
      46
    • 5.3 mm ± 0.2 mm
      20
    • 5.5 mm
      32
    • 5.8 ... 13.5 mm
      1
    • 6.1 mm
      23
    • 6.2 mm
      23
    • 6.3 ... 6.7 mm
      39
    • 6.3 ... 6.9 mm
      8
    • 6.4 mm
      5
    • 6.4 ... 6.8 mm
      10
    • 6.5 mm
      293
    • 6.5 mm ± 0.2 mm
      41
    • 6.6 mm ± 0.2 mm
      151
    • 6.6 mm ± 0.3 mm
      82
    • 6.7 mm ± 0.3 mm
      97
    • 6.8 ... 12.5 mm
      1
    • 6 ... 8 mm
      5
    • 7 mm
      21
    • 7.1 mm
      3
    • 7.2 mm
      24
    • 7.4 mm ± 0.2 mm
      5
    • 7.8 mm
      20
    • 8 mm
      20
    • 8.1 mm
      30
    • 8.1 mm ± 0.3 mm
      42
    • 8.2 mm
      24
    • 8.3 mm
      20
    • 8.4 mm
      9
    • 8.7 mm
      31
    • 8.8 mm
      14
    • 9 mm
      12
    • 9.2 mm
      88
    • 9.5 mm
      7
6,080 products (of 6,080)
1/203
Compare
0
Sort by
Filters
0

Topics & Trends