D-Sub D-Subコネクタ
  • インターフェースコネクタ
  • 標準、電力、同軸、IP67およびフィルタ
  • MVB、WTB、CAN、PROFIBUS、RS232インターフェース
  • CECC 75301-802に準拠
サブカテゴリ
Filters
  • 製品シリーズ
    Select a value Reset filter
    • D-Sub
      2226
  • 名称
    Select a value Reset filter
    • High Density
      141
    • IP67
      83
    • Mixed
      205
    • フィルター
      125
    • 標準
      1287
  • エレメント
    Select a value Reset filter
    • コネクタ
      1665
    • フィルターアダプター
      6
    • 中継アダプター
      4
  • 仕様
    Select a value Reset filter
    • Low-profile
      200
    • U.S. Footprint
      48
    • フロントフレーム付き
      18
    • リアフレーム付き
      55
  • コンタクトのタイプ
    Select a value Reset filter
    • エアーコンタクト
      8
    • クリンプコンタクト
      110
    • ソルダーコンタクト
      27
    • 同軸コンタクト
      27
  • コンタクトの説明
    Select a value Reset filter
    • High-end
      4
    • アングル型
      828
    • ケーブルRG 174 U、188 AU、316 U用
      8
    • ケーブルRG 178 BU、196 AU、404 U用
      4
    • ケーブルRG 179 BU、187 AU用
      7
    • ケーブルRG 58 CU、141 AU用
      4
    • ケーブルRG 59用
      4
    • ショートバージョン
      13
    • スタンプ
      1085
    • ストレート型
      861
    • 切削
      520
2,632 products (of 2,632)
1/88
Compare
0
並び替え
Filters
0

トピックス & トレンド