Han-Modular® モジューラー式コネクタ
  • モジュラー式コネクタシリーズ: 電力、信号、データ、さらには圧縮空気も、独自の単一インターフェースに統合します。
Filters
  • カテゴリ
    Select a value Reset filter
    • アクセサリー
      106
    • インサート
      28
    • フード/ハウジング
      36
    • モジュール
      300
  • 定格電流
    Select a value Reset filter
    • ‌ 0.5 A
      4
    • ‌ 1 A
      16
    • ‌ 1.5 A
      5
    • ‌ 2 A
      6
    • ‌ 4 A
      20
    • ‌ 5 A
      25
    • ‌ 7.5 A
      2
    • ‌ 10 A
      42
    • ‌ 16 A
      44
    • ‌ 31 A
      2
    • ‌ 40 A
      31
    • ‌ 70 A
      15
    • ‌ 100 A
      12
    • ‌ 200 A
      14
    • ‌ 300 A
      4
  • 定格電圧
    Select a value Reset filter
    • 16 V
      4
    • 32 V
      16
    • ‌ 32 V
      6
    • 50 V
      28
    • ‌ 50 V
      44
    • ‌ 150 V
      2
    • 160 V
      2
    • 250 V
      16
    • 400 V
      21
    • 500 V
      19
    • 690 V
      11
    • ‌ 690 V
      1
    • 800 V
      2
    • 830 V
      6
    • ‌ 830 V
      5
    • 1,000 V
      44
    • ‌ 1,000 V
      5
    • 2,500 V
      2
  • コンタクト数
    Select a value Reset filter
    • 1
      54
    • 2
      42
    • 3
      19
    • 4
      28
    • 5
      14
    • 6
      21
    • 7
      6
    • 8
      69
    • 9
      3
    • 12
      14
    • 16
      4
    • 17
      2
    • 20
      8
    • 25
      2
    • 27
      8
    • 36
      2
    • 42
      2
  • 結線方式
    Select a value Reset filter
    • Han-Quick Lock®接続
      10
    • IDC接続
      10
    • M8ネジ端子
      2
    • Push-In
      14
    • preLink® IDC圧接端子
      1
    • アクシャルスクリュー端子
      42
    • アクシャルスクリュー端子/クリンプ端子
      4
    • クイック結線
      4
    • クリンプ端子
      160
    • ケージクランプ端子
      5
    • ネジ端子
      8
    • ピアッシング接続
      1
  • フード/ハウジングのタイプ
    Select a value Reset filter
    • アングル型ハウジング
      2
    • キャリアフード
      6
    • パネルフィードスルーハウジング
      1
    • パネル取付けハウジング
      6
    • フード
      17
    • 中継用ハウジング
      4
470 products (of 470)
1/16
Compare
0
並び替え
Filters
0

If you would like to know more about our products and solutions, click

より詳細

トピックス & トレンド