Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Tools
1
Zubehör
9
System Cables
805
Artikelnummer: 09 45 452 1562
har-port RJ45 coupler Cat.6 white
har-port RJ45 coupler Cat.6A white

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Serviceschnittstellen
RJ45
voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
Kat. 6A Klasse EA bis 500 MHz
Art der Verbindung: Buchse auf Buchse
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 45 452 1562
har-port RJ45 coupler Cat.6 white
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Werkzeuge
1
Zubehör
9
Systemkabel
805
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Konnektorer
  • Baureihe har-port
  • Komponente Serviceschnittstellen
  • Beschreibung RJ45
  • Merkmale Geeignet für alle PoE-Versionen
Ausführung
  • Schirmung Fuldt afskærmet, 360° afskærmningskontakt
  • Art der Verbindung Stik til stik
  • Befestigung Kan skrues i dækplader
Technische Kennwerte
  • Übertragungseigenschaften Kat. 6A Klasse EA op til 500 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Umgebungstemperatur -25 ... +70 °C
  • Steckzyklen ≥ 750
  • Schutzart nach IEC 60529 IP20
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Polyamid (PA)
  • Farbe Gehäuse Hvid
  • RoHS overensstemmende
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Normen und Zulassungen
  • Normen EN 45545-2
  • Zulassungen DNV GL
  • PROFINET ja
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 24,41 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140222847
  • eCl@ss 27060304 Geräteanschlussleitung (Datenkabel)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Ethernet Portfolio Guide
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen