Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 15 03 060 2001 000
har-flex HD-Card Edge 60p PL1 200pcs
har-flex HD-Card Edge 60p PL1 200pcs

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Złącze
Lutowanie rozpływowe (SMT)
Kontakty: 60
Stop miedzi
Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa, Sn na Ni Strona przyłączeniowa
Klasa właściwości: 1
Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
Czarny
Notatki
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
Numer Katalogowy: 15 03 060 2001 000
har-flex HD-Card Edge 60p PL1 200pcs
Notatki
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 har-flex®
  • 식별 HD-Card Edge
  • 요소 커넥터
버전
  • 터미네이션 방법 리플로우 솔더링 터미네이션 (SMT)
  • 연결 유형
    마더보드와 도터보드 연결
    메자닌
  • 컨택트핀 개수 60
  • 패키지 내용 릴(reel) 하나당 200 개
기술적 특성
  • 접점 열 2
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) 0.8 mm
  • 단자 중심간 거리 (체결 측면) 0,8 mm
  • 데이터 속도 ‌ 25 Gbit/s
  • 기중 거리
    ≥0,2 mm Backplane
    ≥0,53 mm Złącze
    ≥0,1 mm Daughtercard
  • 연면 거리
    ≥0,2 mm Backplane
    ≥0,53 mm Złącze
    ≥0,1 mm Daughtercard
  • 제한 온도 -55 ... +125 °C
  • 삽입 포스 ≤ 40 N
  • 철수 포스 ≥ 12 N
  • 성능 레벨 1
  • 체결 주기 ≥ 200
  • 고립 그룹 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 zgodnie z ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 zgodnie z ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • 접점의 동일평면성 ≤ 0,1 mm
자재 특성
  • 재료 (인서트) Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
  • 컬러 (인서트) Czarny
  • 재료 (접점) Stop miedzi
  • 표면 (접점)
    Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa
    Sn na Ni Strona przyłączeniowa
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV 상태 zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 Niezawarte
  • REACH ANNEX XIV 물질 Niezawarte
  • REACH SVHC 물질 Niezawarte
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Niezawarte
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 1.53 kg
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140205499
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

PCB Multi ECAD Data

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

링크
Whitepaper
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare