Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 08 91 902 1030 A0
CCS Ladestecker Typ2 50² vergossen 3,0m
CCS Ladestecker Typ2 50² vergossen 3,0m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Mode 4
Ladekabel
gerades Kabel, CCS (Combined Charging System)
Typ 2, Buchse (Fahrzeugseite)
nicht konfektioniert, abgemantelt
Kabellänge: 3 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 08 91 902 1030 A0
CCS Ladestecker Typ2 50² vergossen 3,0m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Bezeichnung
  • Komponente Ladekabel
  • Beschreibung
    gerades Kabel
    CCS (Combined Charging System)
  • Lademodus Mode 4
  • Steckverbinder 1
    Typ 2
    Buchse (Fahrzeugseite)
  • Steckverbinder 2
    nicht konfektioniert
    abgemantelt
  • Art des Sensors Pt 1000
  • Merkmale
    Temperaturüberwachung mit 2x Pt 1000
    Temperaturbereich: -40°C … 180°C (Temperaturkoeffizient gem. DIN EN 60751)
    Empfohlener Messstrom: 0,1 - 0,3 mA (Toleranz gem. DIN EN 60751)
    Langzeitstabilität (max. R0-Drift): innerhalb des Temperaturbereichs keine Drift zu erwarten (>20 Jahre)
    Abschalttemperatur: 90°C entspricht einem Pt 1000-Wert von 1347,07 Ω
Ausführung
  • Kabellänge 3 m
  • Anzahl der Adern 6
  • Adernaufbau 2x 50 mm² + 25 mm² + 3x (2x 0,75 mm²)
  • Anschlussart
    Crimpanschluss
    nicht trennbar
  • Kontaktanzahl 5
  • Anzahl Signalkontakte 2
  • Anzahl Powerkontakte 3
  • Kontaktbestückung
    Signal: CP, PP
    Power: DC+, DC-, PE
  • Hinweise Auf Anfrage auch mit kundenspezifischem Logo erhältlich.
Technische Kennwerte
  • Bemessungsspannung (Signal) ‌ 30 V AC
  • Bemessungsspannung (Power) ‌ 1.000 V DC
  • Bemessungsstrom (Signal) 2 A
  • Bemessungsstrom (Power) 200 A
  • Stromart DC
  • Ladeleistung ‌ 200 kW
  • Kodierwiderstand ‌1.500 Ω zwischen PE und PP
  • Abisolierlänge 200 mm
  • Umgebungstemperatur
    -30 ... +50 °C in Betrieb
    -40 ... +80 °C Lagerung/Transport
  • Luftdruck ≥540 hPa ≈ 5000 m
  • Steckkraft < 100 N
  • Ziehkraft < 100 N
  • Steckzyklen ≥ 10.000
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP20 im Kontaktbereich
    IP44 im gesteckten Zustand
    IP69 im Gehäusebereich
  • Kabeldurchmesser 29,3 mm ± 0,4 mm
  • Minimaler Biegeradius 10x Kabeldurchmesser (wiederholtes Biegen)
  • Leiterwiderstand @ 20 °C
    ≤0,39 Ω/km @ 50 mm²
    ≤0,78 Ω/km @ 25 mm²
    ≤26 Ω/km @ 0,75 mm²
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polyamid (PA)
  • Farbe Einsatz schwarz
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche versilbert
  • Werkstoff Gehäuse Polyamid (PA)
  • Farbe Gehäuse schwarz
  • Werkstoff Kappe Kunststoff
  • Werkstoff Kabel Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
  • Farbe Kabel schwarz
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Blei
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 62196-1
    IEC 62196-3
    EN 50620
  • Zulassungen CE
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 6,4 kg
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • ETIM EC002897
  • eCl@ss 27144705 Ladeleitung E-Mobility
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen