Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 20 88 841 0300
Systemkab.PS Han-Q8/0 Ku.Sti+Bu 30m
Systemkab.PS Han-Q8/0 Ku.Sti+Bu 30m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe ambele părţi
Cablu de cupru (rotund)
Lungimea cablului: 30 m
Note
Comparați
Număr articol: 20 88 841 0300
Systemkab.PS Han-Q8/0 Ku.Sti+Bu 30m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria Han® Q
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1 Han® Q 8/0
  • Conector 2 Han® Q 8/0
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
Versiune
  • Lungimea cablului 30 m
  • Număr de miezuri 8
  • Structură miez 8x 2,5 mm²
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare
    -40 ... +80 °C nemişcat
    -15 ... +80 °C deplasat
Proprietăţi material
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Plumb
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Plumb
    Nichel
    Naftalină
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    EN 50525-2-51
    IEC 60228
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 7.600 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140244702
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați