Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
199
Part number: 09 45 745 1119
RJI cable 4x2xAWG26/7, flex, PushP 2.5m
RJI cable 4x2xAWG26/7, flex, PushP  2.5m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 2.5 m
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. Please contact your local distribution partner.
Part number: 09 45 745 1119
RJI cable 4x2xAWG26/7, flex, PushP 2.5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
199
Product Details
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe RJ45
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1 HARTING PushPull (V4) Kunststoff
  • Steckverbinder 2 HARTING PushPull (V4) Kunststoff
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
Ausführung
  • Kabellänge 2,5 m
  • Anzahl der Adern 8
  • Adernaufbau 4x 2x AWG 26/7
Technische Kennwerte
  • Übertragungseigenschaften Kat. 5e Klasse D bis 100 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PVC
  • Farbe Kabel schwarz
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 194 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140257863
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)