Matching Products
Matching Products NOVO
Accessories
6
Device side / Panel feed through
243
Part Number: 09 48 686 8006 010
RJI SERCOS III Cable PVC Cat.5 4p 1,0m
RJI SERCOS III Cable PVC Cat.5 4p 1,0m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conjuntos de cabos
Pré-montado em ambos os lados
Cabo de cobre (redondo)
Comprimento do cabo: 1 m
Notes
Compare
Part Number: 09 48 686 8006 010
RJI SERCOS III Cable PVC Cat.5 4p 1,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Accessories
6
Device side / Panel feed through
243
Detalhes do produto
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
  • Connector 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Connector 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 1 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/7
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limiting temperature
    -40 ... +70 °C unmoved
    -25 ... +60 °C moved
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Red
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
  • UL / CSA Raw cable UL rating 600 V
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 85 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140252219
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)
Documentation
Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare