Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 04 202 2952 L100
Pwr Q4/2 f/m ang./ang. TC ER 4G6qmm 10m
Pwr Q4/2 f/m ang./ang. TC ER 4G6qmm 10m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Suministro de energía
Premontado de forma diferente en ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 04 202 2952 L100
Pwr Q4/2 f/m ang./ang. TC ER 4G6qmm 10m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificatie
  • Element Energievoorziening
  • Specificatie Voorgemonteerd verschillend aan beide kanten
  • Connector 1
    Han-Compact® Kap
    Ingang zijkant
    Han® Q 4/2 Mannelijk
  • Connector 2
    Han-Compact® Kap
    Ingang zijkant
    Han® Q 4/2 Vrouwelijk
  • Type kabel Koperkabel (rond)
Versie
  • Kabellengte 10 m
  • Kernstructuur 4G 6 mm²
  • PE-contact Ja
  • Toepassingsgebied Voedingskabels
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PVC
  • Kleur (kabel) Zwart
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen
    Lood
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Lood
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140275850
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar