myHARTING Login
Configuratori
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
Download Cataloghi
Scarica i dati del prodotto in formato ePLAN
Scarica i dati del prodotto E3series
CanaleHARTING YouTube
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Aggiungi alla lista dei preferiti
Rimuovi dalla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili
NUOVO
nessun dato disponibile
eShop
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
Data
...
ネットワーク システムケーブル
RJ45
09 48 284 7758 080
Codice prodotto: 09 48 284 7758 080
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A out 8,0m
Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.
Panoramica delle proprietà
Cavi pre-assemblati
Pre-cablato su entrambi i lati
Cavo in rame (tondo)
Cablaggio 1:1
Lunghezza del cavo: 8 m
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 48 284 7758 080
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A out 8,0m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Rimuovi dalla lista dei preferiti
Distributori
Richiesta via E-mail
Prodotti abbinabili
NUOVO
nessun dato disponibile
Overview
Dettagli del prodotto
Downloads
Knowledge
Distributori
Dettagli del prodotto
Downloads
Knowledge
Distributori
Dettagli del prodotto
Part List
Part list details
ケーブルタイプ
HARTING outd. Cat6A 4x2xAWG26/7 PVC bk
コネクタ 1
PP V4 2.0 RJI RJ45
コネクタ 2
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8poloverm yellow
Identification
Category
System cabling
Series
HARTING PushPull (V4)
Element
Cable assemblies
Specification
Pre-assembled on both sides
Connector 1
HARTING PushPull (V4)
RJ45
Connector 2
RJ45
Type of cable
Copper cable (round)
Description of the cable
Wiring 1:1
Version
Cable length
8 m
Number of cores
8
Core structure
4x 2x AWG 26/7
Shielding
Shielded
Technical characteristics
Transmission characteristics
Cat. 6
A
Class E
A
up to 500 MHz
Data rate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Limiting temperature
-20 ... +75 °C
Material properties
Material (cable)
PVC
Colour (cable)
Black
Specifications and approvals
Specifications
IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
415.3 g
Country of origin
Latvia
European customs tariff number
85444290
GTIN
5713140391208
eCl@ss
27060390 Ready-made data cable (unspecified)
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
Downloads
Scarica disegni e dati tecnici
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Chiudere
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Confronta