Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
6
Part number: 09 45 445 4913
PP-V4-CA-USB2B/USB2A-PP/IP20-P-P-STR-2.0
PP-V4-CA-USB2B/USB2A-PP/IP20-P-P-STR-2.0

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 2 m
Notes
Compare
Part number: 09 45 445 4913
PP-V4-CA-USB2B/USB2A-PP/IP20-P-P-STR-2.0
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
6
Product Details
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ HARTING PushPull (V4)
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1
    HARTING PushPull (V4) USB 2.0
    タイプ B
  • コネクタ 2
    IP20 USB 2.0
    タイプ A
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
バージョン
  • ケーブル長さ 2 m
  • 芯数 4
  • 芯線構造
    2x AWG 26/7
    2x AWG 24/11
  • シールド シールド付き
技術的特性
  • 定格電流 ‌ 1.5 A
  • 定格電圧 ‌ 30 V DC
  • データ伝送速度 ‌ 480 Mbit/s
  • 絶縁抵抗 > 1.6 x 106 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 30 mΩ
  • 使用温度範囲 -40 ... +85 °C
  • 挿入力 ≤ 35 N
  • 引抜力 ≥ 15 N
  • 嵌合回数 ≥ 750
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP65
    IP67
  • ケーブル径 4.9 mm
  • 試験電圧 Ur.m.s.
    0.5 kV (コンタクト−コンタクト)
    0.5 kV コンタクト−GND
  • インピーダンス ‌90 Ω ±15 %
材質
  • 材質 (インサート) 液晶高分子(LCP)
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト)
    Snメッキ、下地Ni 結線側
    Auメッキ、下地Ni 嵌合側
  • 材質 (ケーブル) PVC
  • カラー(ケーブル)
  • 材質 (オーバーモールド) ポリアミド (PA)
  • 色 (オーバーモールド)
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質 ナフタリン
仕様および認証
  • 仕様 IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 109.75 g
  • 原産国 マレーシア
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140262911
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
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
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare