Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 33 48 353 5A21 004
MPP ix Type B 10xAWG26 Signal PUR 0,4m
MPP ix Type B 10xAWG26 Signal PUR 0,4m

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępne zmontowany na obu stronach
Przewód miedziany (okrągłe)
Długość kabla: 0.4 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 33 48 353 5A21 004
MPP ix Type B 10xAWG26 Signal PUR 0,4m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série HARTING Mini PushPull
  • Identificação HARTING ix Industrial®
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® Tipo B
    Sobreinjetado
  • Conector 2
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® Typ B
    Zalewane
  • Tipo de cabo Przewód miedziany (okrągłe)
Versão
  • Comprimento do cabo 0,4 m
  • Número de núcleos 10
  • Estrutura central 10x AWG 26
  • Método de terminação Interfejsy serwisowe dla odbiorów i utrzymania
Características técnicas
  • Corrente Nominal ‌ 1,5 A
  • Tensão Nominal
    50 V AC
    60 V DC
  • Limitação de temperatura
    -5 ... +80 °C Nieprzesunięty
    -40 ... +80 °C Przesunięty
Propriedades do material
  • Material (cabo) PUR (poliuretan)
  • Cor (cabo) Szary
  • RoHS zgodny
  • Status ELV zgodny
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Niezawarte
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Niezawarte
  • Substâncias REACH SVHC Niezawarte
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Niezawarte
Especificações e aprovações
  • Especificações IEC 61076-3-124
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • País de origem Letônia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140260818
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare