Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Device side / Panel feed through
2
Numéro d‘article: 21 34 870 0491 010
M12 A-coded Cable Assembly-1m
M12 A-coded Cable Assembly-1m

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Cordons
Pré-équipé d'un côté
Câble cuivre (rond)
Longueur de câble: 1 m
Notes
Comparer
Ce produit nest plus disponible. vous pouvez utilisez son remplaçant {2}.
Numéro d‘article: 21 34 870 0491 010
M12 A-coded Cable Assembly-1m
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Device side / Panel feed through
2
détails du produit
Part List
  • Part list details
    Connector 1
    Type of cable
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1
    M12 A-coding
    Female Angled
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 1 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x 0.34 mm²
  • Coding A-coding
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Black
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
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 41 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140239173
  • ETIM EC001855
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
Documentation
Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer