Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 21 40 202 0442 100
M12 A-cod 4-pol st/st m/m PUR PP 10,0m
M12 A-cod 4-pol st/st m/m PUR PP 10,0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 10 m
Notes
Compare
Part number: 21 40 202 0442 100
M12 A-cod 4-pol st/st m/m PUR PP 10,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category Okablowanie systemowe
  • Series Złącza okrągłe M12
  • Element Wiązki kablowe
  • Specification Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Connector 1
    M12 A-kodowany
    Męski Prosty
  • Connector 2
    M12 A-kodowany
    Męski Prosty
  • Type of cable Przewód miedziany (okrągłe)
Wersja
  • Cable length 10 m
  • Liczba rdzeni 4
  • Konstrukcja rdzenia 4x 0,34 mm²
  • Ekranowanie Ekranowane
  • Liczba kontaktów 4
  • Coding A-kodowany
  • Locking type PushPull
Charakterystyka techniczna
  • Napięcie znamionowe
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Ograniczenie temperaturowe
    -50 ... +80 °C Przesunięty
    -30 ... +80 °C Nieprzesunięty
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65 / IP67 stan połączenia
  • Średnica przewodu 4,4 mm ± 0,2 mm
  • Minimalny promień gięcia
    5x średnica przewodu (pojedyncze gięcie)
    10 x wejście kablowe (powtarzające gięcie)
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PUR (poliuretan)
  • Kolor (kabel) Czarny
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Numer ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 380 g
  • Country of origin Rumunia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140491465
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare