Matching Products
Matching Products NEW
Tools
3
Accessories
45
Part number: 61 03 001 0020 010
InduCom 50P T&S-entry spring/slide w/o
InduCom 50P T&S-entry spring/slide w/o

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Shell housing
Without internal earth
Size: D-Sub 5
Spring or slide locking
Top/side entry
3x
Material (hood/housing): Zinc die-cast
Degree of protection: IP30
Notes
Compare
Part number: 61 03 001 0020 010
InduCom 50P T&S-entry spring/slide w/o
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
3
Accessories
45
Product Details
Identification
  • Catégorie Capots/Embases
  • Séries de capots/embases D-Sub InduCom
  • Type de capot/embase Capot
  • Description du capot/de l'embase sans terre interne
Version
  • Taille D-Sub 5
  • Version Sortie verticale/latérale
  • Sortie de câble 3x
  • Antitraction Un serre-câble InduCom supplémentaire ou une bride à sertir associée à une férule sont proposés selon l'utilisation du câble.
  • Type de verrouillage Verrouillage par ressort ou glissière
  • Connexion à la terre Sans bloc interne de terre
  • 2 pièces Oui
  • Séparable Oui
  • Détails Référence comprenant deux fiches fictives
Données techniques
  • Couple de serrage
    ‌0,4 Nm Vis du couvercle
    ‌0,4 Nm Vis de verrouillage
  • Limite de température -55 ... +125 °C
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP30
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Zinc die-cast
  • Matériau (vis) Steel, nickel plated
  • Longueur 40 mm
  • Largeur 66.2 mm
  • Hauteur 17.6 mm
  • RoHS compliant
  • État ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Not contained
  • Proposition Californie 65 substances Not contained
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 113,5 g
  • Pays d'origine Chine
  • GTIN 5713140222793
  • ETIM EC001133
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood