Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
5
Part number: 61 88 201 0500 02
Han-Power S Han Q4/2 F 2,5-4,0mm²
Han-Power S Han Q4/2 F 2,5-4,0mm²

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Energy distributor
With 1x Han® Q 4/2, Female insert, in Han-Compact® Hoods
IDC insulation displacement termination, for stranded wires according to IEC 60228 Class 5
Contacts: 6
Conductor cross-section: 2.5 ... 4 mm²
Material (hood/housing): Polycarbonate (PC)
RAL 9005 (jet black)
Degree of protection: IP65
Notes
Compare
Part number: 61 88 201 0500 02
Han-Power S Han Q4/2 F 2,5-4,0mm²
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
5
Product Details
Identificación
  • Categoría Energy distributors
  • Serie de capotas/bases Han-Power® S
  • Elemento Energy distributor
  • Especificaciones
    With 1x Han® Q 4/2
    Female insert
    in Han-Compact® Hoods
Versión
  • Método de terminación
    IDC insulation displacement termination
    for stranded wires according to IEC 60228 Class 5
  • Número de contactos 6
  • Numero de contactos de señal 2
  • Numero de contactos de potencia 4
  • Contacto PE Yes
Características técnicas
  • Sección de conductor 2.5 ... 4 mm²
  • Corriente nominal ‌ 40 A
  • Tensión nominal conductor-tierra 400 V
  • Tensión nominal conductor-conductor 690 V
  • Tensión de choque nominal 6 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Corriente nominal (señal) 10 A
  • Tensión nominal (señal) 250 V
  • Tensión de choque nominal (señal) 4 kV
  • Nivel de contaminación (señal) 3
  • Tensión nominal según UL 600 V
  • Tensión nominal según UL (señal) 250 V
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65
Propiedades del material
  • Material (contactos) Copper alloy
  • Material (capota/base) Polycarbonate (PC)
  • Color (capota/base) RAL 9005 (jet black)
  • Material (junta) NBR
  • Material (bloqueo) Polyamide (PA)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Exenciones RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Estado ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Yes
  • Sustancias REACH SVHC Lead
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65 Lead
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 303 g
  • País de origen Romania
  • Número europeo de arancel aduanero 85444995
  • GTIN 5713140190528
  • eCl@ss 27142409 Small distribution board
  • ETIM EC000214
  • UNSPSC 24.0 39121303
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare