Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
15
Accessories
8
Part number: 09 35 225 0312
Han PP PFT met. circular Bulkhead Cat.6A
Han PP PFT met. circular Bulkhead Cat.6A

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connectors
Panel feed trough set AIDA compliant
Rated current: ‌1.75 A
Contacts: 8
Au over Ni Mating side
PushPull
Material: Zinc die-cast
Nickel plated
Degree of protection: IP65, IP67
Notes
Compare
Part number: 09 35 225 0312
Han PP PFT met. circular Bulkhead Cat.6A
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
15
Accessories
8
Product Details
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria
    Han® PushPull (V14)
    RJ45
  • Element Zestaw do montażu na przepust panelowy
  • Specyfikacje Zgodny z AIDA
  • Cechy
    Intuicyjny mechanizm blokujący
    Do wszystkich wersji PoE
Wersja
  • Ekranowanie Całkowicie ekranowane, 360° ekranowanie kontaktu
  • Liczba kontaktów 8
  • Mocowanie Przykręcane śrubami do płyt pokrywy
  • Typ blokowania PushPull
  • Zawartość opakowania zawiera przelotową obudowę gniazda dla okrągłego wykrojnika, płaską uszczelkę i gniazdo HARTING RJ Industrial ® 10G RJ45
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (mm²)
    0,22 ... 0,32 mm² Linka
    0,26 ... 0,32 mm² Drut
  • Prąd znamionowy ‌ 1,75 A
  • Napięcie znamionowe 50 V
  • Charakterystyka transmisji Kat. 6A Klasa EA do 500 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +70 °C
  • Ilość łączeń ≥ 750
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP65
    IP67
Właściwości materiału
  • Powierzchnia (kontakty) Au na Ni Strona łączeniowa
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Odlew ciśnieniowy cynk
  • Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd) Platerowanie niklem
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 61076-3-117 Wersja 14 (V14)
    IEC 60603-7 Część czołowa
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Certyfikaty DNV GL
  • PROFINET Tak
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 6 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140054011
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare