Matching Products
Matching Products NEW
Modules
2
Device side / Panel feed through
2
Part number: 09 48 C30 0004 005
Han M12 D-cod 4-pol f/- PUR 0.5 m
Han M12 D-cod 4-pol f/- PUR 0.5 m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 0.5 m
Notes
Compare
Part number: 09 48 C30 0004 005
Han M12 D-cod 4-pol f/- PUR 0.5 m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Modules
2
Device side / Panel feed through
2
Product Details
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 Han-Modular®
  • 原件 电缆组装
  • 规格 预装一端
  • 连接器1
    Han® M12 模块
    母头 直式
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 0.5 m
  • 芯数 4
  • 芯结构 4x AWG 22/7
  • 屏蔽 屏蔽
  • 编码 D编码
技术参数
  • 传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (聚氨酯)
  • 颜色(电缆) 绿色
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140272835
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
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
Manual