Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
2
Accessories
2
Pótalkatrész
1
Lengő csatlakozóházak/házak
7
Cikkszám: 09 34 003 2701
Han 3 HVE-BU-S
Han 3 HVE-BU-S

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Érintkező vezetők
Csavaros vezeték-rögzítés
Anya
Polikarbonát (PC)
RAL 7032 (kavicsszürke)
Névleges áramerősség: ‌16 A
Méret: 10 B
Érintkezők: 5
Vezető keresztmetszete: 0.75 ... 2.5 mm²
Réz ötvözet
Ezüst bevonatú
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
ÚJ
Terhelési eszköz
Cikkszám: 09 34 003 2701
Han 3 HVE-BU-S
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
ÚJ
Terhelési eszköz
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
2
Accessories
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
7
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Érintkező vezetők
  • Sorozat Han Hv E®
Verzió
  • Lezárási mód Csavaros vezeték-rögzítés
  • Fajta Anya
  • Méret 10 B
  • Vezetékvédelemmel Igen
  • Érintkezők száma 5
  • Energiátviteli érintkezők száma 3
  • Különleges érintkezők száma 2
  • A különleges érintkezők műszaki adatai Reléérintkező
  • PE érintkező Igen
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0,75 ... 2,5 mm²
  • Vezető keresztmetszete AWG 18 ... AWG 14
  • Névleges áramerősség ‌ 16 A
  • Névleges feszültség 830 V
  • Névleges impulzus feszültség 8 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Névleges feszültség UL szabvány szerint 600 V
  • Névleges feszültség CSA szerint 600 V
  • Szigetelés ellenállása >1010 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 1 mΩ
  • Meghúzási nyomaték 0,5 Nm
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Polikarbonát (PC)
  • Színes (betét) RAL 7032 (kavicsszürke)
  • Anyag (érintkezők) Réz ötvözet
  • Felület (érintkező) Ezüst bevonatú
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Ólom
  • ECHA SCIP szám 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Ólom
    Nikkel
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel R26
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 55,58 g
  • Country of origin Románia
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140053007
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

EPLAN adatportál

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
Chapter Han Hv E® / Han® Hv ES
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás