Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
17
Accessories
1
Spare Part
3
Inserts
45
Frames
2
Part number: 09 30 724 0531
Han B Hood Side Entry HC 2 Levers PG 29
Han B Hood Side Entry HC 2 Levers PG 29

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Hood
Black
Size: 24 B
High construction
Double locking lever (on the hood)
Polycarbonate (PC), Stainless steel
Side entry
1x Pg 29
Material (hood/housing): Aluminium die-cast
Powder-coated
RAL 9005 (jet black)
Notes
Compare
Part number: 09 30 724 0531
Han B Hood Side Entry HC 2 Levers PG 29
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
17
Accessories
1
Spare Part
3
Inserts
45
Frames
2
Product Details
標識
  • 類別 上殼/底座
  • 上殼/底座系列 Han® B
  • 上殼/底座類型 上殼
  • 上殼/底座介紹 黑色
  • 高結構
版本
  • 尺寸 24 B
  • 版本 邊出線
  • 出線孔 1x Pg 29
  • 鎖定類型 雙鎖扣(上殼)
  • Han-Easy Lock®
  • 應用領域 用於工業連接器的標準上殼/底座
技術參數
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 關於極限溫度的說明 用作符合 IEC 61984 標準的連接器。
  • 防護等級符合IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • 類型等級符合UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
材料特性
  • 材料(上殼/底座) 壓鑄鋁
  • 表面(上殼/底座) 粉末塗層
  • 顏色(上殼/底座) RAL 9005(烏黑)
  • 材料(鎖扣)
    聚碳酸酯 (PC)
    不銹鋼
  • 顏色(鎖扣) RAL 9005(烏黑)
  • 材料阻燃性等級(鎖扣)符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 Not contained
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 Yes
  • REACH SVHC 物質 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08)
  • 包含危險等級的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
規格和認證
  • 認證
    CE
    DNV GL
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 260 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140048836
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
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
EPLAN Data Portal