Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
20
Accessories
7
Запасная часть
1
Контактные вставки
20
Frames
2
Part number: 09 30 006 1291 ML
Han 6B-HSM2-SL-Pg16
Han 6B-HSM2-SL-Pg16

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Surface mounted housing
Size: 6 B
Low construction
Single locking lever
Steel, zinc plated
Side entry
2x Pg 16
Material (hood/housing): Aluminium die-cast
Powder-coated
RAL 7037 (dust grey)
Material (seal): NBR
Notes
Compare
Part number: 09 30 006 1291 ML
Han 6B-HSM2-SL-Pg16
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
20
Accessories
7
Запасная часть
1
Контактные вставки
20
Frames
2
Product Details
Название
  • Категория Кожухи
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han® B
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Накладной блочный кожух
  • Тип Низкая конструкция
Версия
  • Размер 6 B
  • Версия Боковой ввод
  • Количество кабельных вводов 2
  • Кабельный ввод 2x Pg 16
  • Тип блокировки Одна защелка
  • Области применения Стандартные кабельные и блочные кожухи HARTING для промышленного применения
Технические характеристики
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Примечание о предельной температуре Для использования в качестве соединителя в соответствии с IEC 61984.
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65
  • Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Литой алюминий
  • Поверхность (кабельный/блочный кожух) С порошковым покрытием
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 7037 (серый)
  • Материал (уплотнение) NBR
  • Материал (фиксатор) Сталь оцинкованная
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • Допуски:
    CE
    DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 182 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140279254
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27.440.202,00
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare