Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
20
Accessories
8
Części zamienne
4
Wkłady
34
Frames
2
Osanumero: 09 30 006 0318
Han 6B Base Panel 1 Lever Metal Cover
Han 6B Base Panel 1 Lever Metal Cover

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Bulkhead mounted housing, With metal cover, Size: 6 B, Low construction, Single locking lever, Polycarbonate (PC), Stainless steel, Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Powder-coated, RAL 7037 (dust grey), Material (seal): NBR, Degree of protection: IP65
Notes
Compare
Load in configurator
Osanumero: 09 30 006 0318
Han 6B Base Panel 1 Lever Metal Cover
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
20
Accessories
8
Spare Part
4
Inserts
34
Frames
2
tuotteen yksityiskohdat
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han® B
  • Type of hood/housing Bulkhead mounted housing
  • Description of hood/housing With metal cover
  • Type Low construction
Version
  • Size 6 B
  • Locking type Single locking lever
  • Han-Easy Lock® Yes
  • Field of application Standard hoods/housings for industrial connectors
Technical characteristics
  • Tightening torque ‌1 Nm Śruby mocujące M4
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing) Odlew aluminiowy
  • Surface (hood/housing) Malowane proszkowo
  • Colour (hood/housing) RAL 7037 (szary)
  • Material (seal) NBR
  • Material (locking)
    Poliwęglan (PC)
    Stal nierdzewna
  • Colour (locking) RAL 7037 (szary)
  • Material flammability class acc. to UL 94 (locking levers) V-0
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS exemptions 6a) / 6a)-I: Ołów jako pierwiastek stopowy w stali do obróbki skrawaniem i w stali galwanizowanej zawierającej do 0,35 % ołowiu masowo / Ołów jako pierwiastek stopowy w stali do obróbki skrawaniem zawierającej do 0,35 % ołowiu masowo i w częściach wykonanych ze stali galwanizowanej metodą wsadowego cynkowania ogniowego zawierających do 0,2 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Niezawarte
  • REACH ANNEX XIV substances Niezawarte
  • REACH SVHC substances Tak
  • REACH SVHC substances
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Ołów
  • ECHA SCIP number 2d63e3a4-7abb-4e67-bb13-55bff2df44a0
  • California Proposition 65 substances Tak
  • California Proposition 65 substances
    Ołów
    Nikiel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 128 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140043848
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

EPLAN Data Portal

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Catalogues & Brochures
Han® フード及びハウジング(メトリックネジ付き)
Han® フード及びハウジング( Pg ネジ付き)
HARTING Han® 産業用コネクタ
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare