Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
25
Accessories
7
Spare Part
1
Inserts
34
Frames
2
Part number: 19 40 016 0913
Han 16HPR-HSM1-angled-for SCL-M40
Han 16HPR-HSM1-angled-for SCL-M40

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Surface mounted housing
Horizontal version
Size: 16 B
Screw locking
Stainless steel
Top entry
1x M40
Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Corrosion resistant
Powder-coated
RAL 9005 (jet black)
Material (seal): NBR
Notes
Compare
Part number: 19 40 016 0913
Han 16HPR-HSM1-angled-for SCL-M40
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
25
Accessories
7
Spare Part
1
Inserts
34
Frames
2
Product Details
名称
  • カテゴリ Hoods/Housings
  • フード/ハウジングシリーズ Han® HPR
  • フード/ハウジングのタイプ Surface mounted housing
  • フード/ハウジングの説明 Horizontal version
バージョン
  • サイズ 16 B
  • バージョン Top entry
  • ケーブル・エントリー数 1
  • ケーブルエントリー 1x M40
  • ロックタイプ Screw locking
  • アプリケーション分野 Hoods/housings for harsh outdoor environments
技術的特性
  • 締付けトルク (ネジロック) ‌ 4 Nm
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 使用温度範囲に関する注意事項 For use as a connector according to IEC 61984.
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
  • タイプレーティング UL 50 / UL 50E準拠
    4
    4X
    12
材質
  • 材質 (フード/ハウジング)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • 表面 (フード/ハウジング) Powder-coated
  • カラー(フード/ハウジング) RAL 9005 (jet black)
  • 材質 (シール) NBR
  • 材質 (ロック) Stainless steel
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 原産国 Germany
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140831469
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
Documentation
Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare