Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
8
Spare Part
1
Inserts
34
Frames
2
Part number: 19 39 816 0547
Han 16HP Direct/EMC-HSE-M32
Han 16HP Direct/EMC-HSE-M32

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Hood
Size: 16 B
Screw locking
Stainless steel
Side entry
1x M32
Material (hood/housing): Aluminium die-cast
Electrical conductive
Unpainted
Material (seal): NBR
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 19 39 816 0547
Han 16HP Direct/EMC-HSE-M32
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
8
Spare Part
1
Inserts
34
Frames
2
Product Details
Identificação
  • Categoria Carcaças/Bases
  • Linhas de carcaças/bases Han® HP Direct EMC
  • Tipo de carcaça/base Carcaça
Versão
  • Tamanho 16 B
  • Versão Entrada lateral
  • Entrada de cabo 1x M32
  • Tipo de trava Trava parafuso
Características técnicas
  • Toque de aperto (travamento do parafuso) ‌ 4 Nm
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Nota sobre a limitação de temperatura Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    IP66
    IP68
    IP69 / IPX9K conforme ISO 20653
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) Alumínio fundido
  • Superfície (carcaça/base) Condutivo eletricamente
  • Cor (carcaça/base) Não pintado
  • Material (vedação) NBR
  • Material (trava) Aço inox
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Níquel
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Aprovações CE
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 329,5 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140183131
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
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
EPLAN Data Portal