Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
243
Part number: 09 48 878 7584 020
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A white 2,0m
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A white 2,0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 2 m
Notes
Compare
Part number: 09 48 878 7584 020
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A white 2,0m
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
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe RJ45
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Steckverbinder 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
Ausführung
  • Kabellänge 2 m
  • Anzahl der Adern 8
  • Adernaufbau 4x 2 Twisted Pair
Technische Kennwerte
  • Übertragungseigenschaften Kat. 6A Klasse EA bis 500 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Grenztemperatur ‌0 ... +60 °C
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel FRNC (LSZH)
  • Farbe Kabel weiß
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 1 g
  • Ursprungsland Lettland
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140254299
  • eCl@ss 27060308 Patchkabel Kupfer (Datenkabel)