Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
243
Part number: 09 48 878 7589 003
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A blue 0,3m
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A blue 0,3m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 0.3 m
Notes
Compare
Part number: 09 48 878 7589 003
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A blue 0,3m
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
    電纜類別
    連接器2
    連接器1
標識
  • 類別 System cabling
  • 系列 RJ45
  • 原件 Cable assemblies
  • 規格 Pre-assembled on both sides
  • 連接器1 HARTING DualBoot RJ45
  • 連接器2 HARTING DualBoot RJ45
  • 電纜類別 Copper cable (round)
版本
  • 電纜長度 0.3 m
  • 蕊數 8
  • 蕊結構 4x 2 Twisted Pair
技術參數
  • 傳輸特性 Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 極限溫度 ‌0 ... +60 °C
材料特性
  • 材料(電纜) FRNC (LSZH)
  • 顏色(電纜) Blue
  • RoHS compliant
  • ELV 狀態 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 Not contained
  • REACH 附件XIV 物質 Not contained
  • REACH SVHC 物質 Not contained
  • 加州 65 號提案物質 Not contained
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 21.78 g
  • 原產國 Latvia
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140254640