Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 61 88 720 0017 0150
Brakecbl. Papst LPBr2 1,5m
Brakecbl. Papst LPBr2 1,5m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Largely oil resistant, Silicone-free
Cable length: 1.5 m
Notes
Compare
Part number: 61 88 720 0017 0150
Brakecbl. Papst LPBr2 1,5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identyfikacja
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1 Tuleje końcówek kablowych
  • Złącze 2 Okrągłe (żeńskie) 9-pinowe
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
  • Opis przewodu
    Wysoki stopień odporności na olej
    Bez silikonu
  • Cechy Linka
Wersja
  • Długość kabla 1,5 m
  • Konstrukcja rdzenia 2x 0,5 mm²
  • Zakres zastosowań do połączeń hamulcowych
Dane przyłączeniowe
  • Napięcie znamionowe 60 V DC
Charakterystyka techniczna
  • Ograniczenie temperaturowe
    -20 ... +80 °C Nieprzesunięty
    -5 ... +80 °C Przesunięty
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PVC
  • Kolor (kabel) Szary
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Ołów
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 60332-1 Odporność palnościowa
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140274747
  • ETIM EC001855
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line