Pasywne puszki czujników / urzadzen wykonawczych
Filters
  • Konstrukcja rdzenia
    Select a value Reset filter
    • 2x AWG 20 + 8x AWG 24
      13
    • 3x 0,75 mm2 + 4x 0,34 mm2
      6
    • 3x 0,75 mm2 + 8x 0,34 mm2
      6
    • 3x AWG 18 + 16x AWG 22
      12
    • 3x AWG 18 + 8x AWG 22
      12
  • Całkowita liczba portów
    Select a value Reset filter
    • 4
      40
    • 6
      6
    • 8
      40
  • Napięcie znamionowe
    Select a value Reset filter
    • 10 V AC
      2
    • 10 V DC
      83
    • 30 V AC
      2
    • 30 V DC
      83
    • ‌ 10 V DC
      1
    • ‌ 30 V DC
      1
  • Liczba kontaktów
    Select a value Reset filter
    • 3
      31
    • 4
      27
    • 5
      28
  • Prąd znamionowy
    Select a value Reset filter
    • ‌ 1 A
      4
    • ‌ 6 A
      34
    • ‌ 9 A
      48
  • Liczba kanałów per port
    Select a value Reset filter
    • 1
      39
    • 2
      44
86 products (of 86)
1/3
Compare
0
Sortowanie
Filters
0