Interface Steckverbinder
  • Geräteintegration bis auf die Leiterplatte
  • Data
  • Signal
  • Power
Filter
  • Baureihe
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • D-Sub
      2292
    • HARTING Mini PushPull
      103
    • HARTING PushPull (V4)
      179
    • HARTING RJ Industrial®
      99
    • HARTING T1 Industrial
      91
    • HARTING UIC
      54
    • HARTING ix Industrial®
      336
    • Ha-VIS eCon 2000
      6
    • Han® PushPull (V14)
      128
    • LC duplex
      4
    • LC duplex Hybrid
      8
    • PushPull XS SFP
      5
    • RJ45
      139
    • RJ45 Hybrid
      20
    • Rundsteckverbinder 7/8"
      8
    • Rundsteckverbinder M12
      581
    • Rundsteckverbinder M17
      40
    • Rundsteckverbinder M23
      136
    • Rundsteckverbinder M5
      14
    • Rundsteckverbinder M8
      61
    • Rundsteckverbinder Size 15
      4
    • USB
      3
    • HARAX®
      17
    • har-link®
      2
    • har-port
      117
    • har-speed
      4
    • preLink®
      75
  • Bezeichnung
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • 558
      49
    • AIDA H-Verteiler
      1
    • Advanced
      6
    • Data
      32
    • Filter
      125
    • HARTING DualBoot RJ45
      6
    • HARTING T1 Industrial
      2
    • High Density
      141
    • Hybrid
      2
    • INOX
      4
    • IP67
      83
    • LC duplex
      5
    • M12-L
      29
    • M12-S
      6
    • M8-S
      5
    • M8-XS
      4
    • Magnetics
      42
    • Mini DisplayPort
      3
    • Mixed
      205
    • Power
      206
    • Power L
      15
    • Power70
      5
    • PushPull
      118
    • RJ45
      40
    • SCRJ
      17
    • Schraub
      2
    • Signal
      127
    • Slim Design
      70
    • Standard
      1287
    • USB
      8
    • ix Industrial®
      97
  • Komponente
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • Abschlussblock
      4
    • Adapter
      5
    • Adapterleiterplatte
      5
    • Anbaugehäuse Set
      6
    • Buchse
      64
    • Buchsenmodul
      6
    • Bus Interface
      66
    • Doppelkupplung
      3
    • Einlötbuchse
      2
    • Einsätze
      66
    • Energieverteiler
      1
    • Extender
      2
    • Federleiste
      1
    • Filteradapter
      6
    • Gender Changer
      7
    • Industrial Ethernet Switches
      6
    • Kabelkonfektionen
      578
    • Kabelsteckverbinder
      313
    • Koppler
      7
    • Leergehäuse
      1
    • Leiterplattenadapter
      164
    • Leiterplattenbuchse
      3
    • Leiterplattensteckverbinder
      45
    • Messerleiste
      1
    • Outlet
      2
    • Power-Modul
      2
    • Serviceschnittstellen
      105
    • Steckverbinder
      1683
    • Steckverbinder-Sets
      93
    • Steckverbindereinsatz
      2
    • Stift
      2
    • Verteilerfeld
      2
    • Wanddurchführung
      156
    • Wanddurchführungsset
      24
  • Beschreibung
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • 1 mm POF
      5
    • 2 Ports
      1
    • 3 Ports
      1
    • 35° gewinkelt
      3
    • 4 Ports
      1
    • 4-polig
      2
    • 45° gewinkelt
      2
    • 6 Ports
      1
    • 8 Ports
      1
    • 8-polig
      2
    • 90° gewinkelt
      3
    • AIDA-konform
      41
    • Audio-Schnittstelle 3,5 mm
      2
    • CAN-Schnittstelle
      16
    • Compact Version
      3
    • Dummy Kit
      3
    • Ersatzteil
      1
    • EtherRail-Kabel (4x 2x AWG 24/7)
      4
    • FIP-Schnittstelle
      4
    • HDMI Videoschnittstelle
      1
    • HIFF-Version
      3
    • Han® PushPull (V14)
      1
    • In-line jack
      2
    • Industrial Ethernet Kabel (4x 2x AWG 26/7)
      4
    • Kupplung
      5
    • Low-profile
      200
    • MVB/WTB-Schnittstelle
      40
    • Multi Feature RJ45
      10
    • PROFINET
      3
    • PROFINET-Bezeichnung: PROFINET O-Plug RJ45
      3
    • PROFINET-Bezeichnung: PROFINET O-Plug SCRJ
      2
    • Power over Ethernet (PoE+)
      12
    • Profibus-Schnittstelle
      6
    • RJ45
      118
    • Steckgesicht (A)
      2
    • Steckgesicht (B)
      2
    • THR
      1
    • U.S. Footprint
      48
    • USB 2.0
      37
    • USB 2.0 Typ A
      3
    • USB 2.0 Typ A auf USB 2.0 Typ B
      1
    • USB 2.0 Typ B
      1
    • USB 2.0 Typ B auf USB 2.0 Typ A
      1
    • USB 2.0 Typ B auf USB 2.0 Typ B
      1
    • USB 3.0
      21
    • USB 3.0 Typ A
      2
    • Verteiler
      1
    • abweichende Kontaktbestückung
      4
    • beidseitig konfektioniert
      575
    • einseitig konfektioniert
      11
    • für Frontmontage
      111
    • für Rückwandmontage
      128
    • für Wanddurchführung HIFF
      1
    • gegenläufige Bedruckung
      4
    • gerade
      359
    • gerade, mit selbstschließender Abdeckkappe
      2
    • gewinkelt
      153
    • gewinkelt oben
      8
    • gewinkelt unten
      9
    • horizontal
      4
    • inkl. Abschlussblock
      4
    • inkl. Flanschdose
      72
    • inklusive Montagebügel Metall
      3
    • kurze Ausführung
      3
    • lange Ausführung
      2
    • leer
      1
    • mit 4x PushPull Schnittstelle
      1
    • mit Flachsteckanschluss
      2
    • mit Kabelschutzsystem
      4
    • mit Kabelverschraubung
      10
    • mit LED grün/gelb
      3
    • mit Litzen
      80
    • mit Lötanschluss
      4
    • mit Schirmfeder
      19
    • mit bicolor LED
      9
    • mit fester Kodierung
      3
    • mit frontseitigem Rahmen
      18
    • mit integriertem Übertrager
      46
    • mit rückwärtigem Rahmen
      55
    • mit variabler Kodierung
      3
    • ohne Abschlussblock
      2
    • ohne LED
      2
    • preLink® PCB auf T1 Industrial Modul
      1
    • preLink® PCB auf ix Industrial® Modul
      1
    • rechteckiger Montageausschnitt
      3
    • runder Montageausschnitt
      6
    • unmanaged
      6
    • vertikal
      15
    • zur Fixierung von RJ45-Buchsen
      2
    • zur Montage alle HIFF Einsätze
      1
    • zur direkten Geräteintegration
      2
  • Kontaktart
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • Crimpkontakt
      205
    • Koaxialkontakt
      27
    • LC Kontakt
      12
    • Lötkontakt
      27
    • Pneumatik-Kontakt
      8
    • SC Kontakt
      2
  • Kontaktbeschreibung
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • 0,6 mm
      2
    • 1 mm
      8
    • 1,5 mm
      5
    • 2 mm
      6
    • 23,2 mm Länge
      8
    • 24,8 mm Länge
      4
    • FE-Kontakt
      4
    • High-end
      4
    • Multimode
      7
    • Singlemode
      8
    • für Kabel RG 174 U, 188 AU, 316 U
      8
    • für Kabel RG 178 BU, 196 AU, 404 U
      4
    • für Kabel RG 179 BU, 187 AU
      7
    • für Kabel RG 58 CU, 141 AU
      4
    • für Kabel RG 59
      4
    • gedreht
      520
    • gerade
      871
    • gestanzt
      1085
    • gewinkelt
      828
    • kurze Ausführung
      13
4.835 Produkte (von 4.835)
2/162
Vergleichen
0
Sortieren nach
Filter
0

Wenn Sie noch mehr Informationen über unsere Produkte und Lösungen haben möchten klicken Sie

Mehr Informationen

Themen & Trends