myHARTING Login
Konfiguratory
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Okablowanie systemowe
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobieranie katalogów
Pobierz dane ePLAN
Pobierz dane Zuken E3series
HARTING na YouTube
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Matching Products
Matching Products
NEW
Tools
2
Dane niedostępne
eShop
Elementy do połączeń
Złącza na PCB
...
Złącza płyta-płyta
Połączenie między płytą-matką a płytą-córką
17 21 000 4102
Numer Katalogowy: 17 21 000 4102
har-bus HM Schirmbl. Reihe z, Typ A/AB25
Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Dolny ekran
dla typu A
Metal
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 17 21 000 4102
har-bus HM Schirmbl. Reihe z, Typ A/AB25
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Tools
2
Dane niedostępne
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
Kategoria
Akcesoria
Seria
har-
bus
®
HM
Typy akcesoriów
Dolny ekran
Opis akcesoriów
dla typu A
Właściwości materiału
Materiał (kontaktów)
Stop miedzi
Powierzchnia (kontakty)
Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa
Ni Strona przyłączeniowa
Materiał (akcesoria)
Metal
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Nikiel
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
16
Waga netto
1,9 g
Kraj pochodzenia
Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140121850
eCl@ss
27.440.292,00
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
Downloads
Download Package
Documentation
Type Sheet
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF
DXF
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF (Angielski)
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
STEP
JT
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
Further Documents
Asset Administration Shell
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
AAS
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
Ściągnij
HARTING Device Connectivity - Chapter 11
Ściągnij
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Zamknij
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare