Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
1
Tools
3
Artikelnummer: 17 04 154 2201
har-bus HM Mel., Typ B22, AFS 2, Tube
har-bus HM Mel., Typ B22, AFS 2, Tube

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Messerleiste
Einpressanschluss
Bemessungsstrom: ‌1 A
Kontakte: 154
gerade
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni steckseitig, Ni anschlussseitig
Anforderungsstufe: 2
Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt
beige
Notiz
Vergleichen
NEU
Derating-Tool
Kostenlose Muster
Artikelnummer: 17 04 154 2201
har-bus HM Mel., Typ B22, AFS 2, Tube
Notiz
Vergleichen
NEU
Derating-Tool
Kostenlose Muster
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
1
Tools
3
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe har-bus® HM
  • Bezeichnung Bauform B22
  • Komponente Messerleiste
  • Kontaktbeschreibung gerade
Ausführung
  • Anschlussart Einpressanschluss
  • Art der Verbindung Motherboard to daughtercard
  • Kontaktanzahl 154
  • Kontaktbestückung C / A / A / A / A / A / C
  • Lieferumfang Kunststoffröhre
Technische Kennwerte
  • Steckkontaktreihen 7
  • Raster, anschlussseitig 2 mm
  • Raster, steckseitig 2 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 1 A
  • Datenrate ≤ 2.500 Mbit/s
  • Isolationswiderstand >109 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 20 mΩ
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C
  • Steckkraft ≤ 115,5 N
  • Ziehkraft ≥ 23,1 N
  • Anforderungsstufe 2
  • Prüfspannung Ueff 0,75 kV
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Leiterplattenstärke ≥1,4 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt
  • Farbe Einsatz beige
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche
    Edelmetall über Ni steckseitig
    Ni anschlussseitig
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Nickel
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 11
  • Nettogewicht 13 g
  • Ursprungsland Tschechien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140120891
  • eCl@ss 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

PCB Multi ECAD Daten

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 11
HARTING Geräteanschlusstechnik
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen