myHARTING Login
Konfiguratory
Produkty
Produkty
eShop Nowości
Złącza przemysłowe / Han
®
Przemysłowe switche Ethernetowe
Złącza na PCB
Przyciski panelowe
Złącza interfejsowe
Złącza okrągłe
Okablowanie systemowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobieranie katalogów
Pobierz dane ePLAN
Pobierz dane Zuken E3series
HARTING na YouTube
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Matching Products
Matching Products
NEW
Combinables
3
Accessories
3
Dane niedostępne
eShop
Złącza interfejsowe
D-Sub Złącza D-Sub
...
Złącza na PCB
Złącze Standard
09 66 552 7617
Numer Katalogowy: 09 66 552 7617
DSUB SV FE SSDP ANG62-254 50P AU3
Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Złącze
Low-profile
Lutowane na fali
Prąd znamionowy: 6.5 A
Żeński
Rozmiar: D-Sub 5
Żywica termoplastyczna, wzmocniona włóknem szklanym (PBTP), Osłona: stal platerowana
Czarny
Kontakty: 50 z pinem uziemiającym
Stop miedzi
Metal szlachetny na Ni
Notatki
Compare
NEW
Derating tool
Numer Katalogowy: 09 66 552 7617
DSUB SV FE SSDP ANG62-254 50P AU3
Notatki
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Combinables
3
Accessories
3
Dane niedostępne
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
Kategoria
Złącza
Seria
D-Sub
Identyfikacja
Standard
Element
Złącze
Specyfikacje
Low-profile
Opis kontaktu
Wybijane
Kątowy
Wersja
Metoda przyłączenia
Lutowane na fali
Rodzaj (męski/żeński)
Żeński
Rozmiar
D-Sub 5
Typ połącznia
Motherboard do daughtercard
Liczba kontaktów
50
dalsze kontakty
z pinem uziemiającym
Długość przyłączenia
2,9 mm
Mocowanie do PCB
Z zatrzaskami do płyty
Typ blokowania
Kołnierz mocujący z dopasowaną śrubą blokującą 4-40 UNC
Charakterystyka techniczna
Odległość pomiędzy rzędami
2,54 mm
Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa)
2,76 mm
Prąd znamionowy
6,5 A
Odstęp izolacyjny
≥ 1 mm
Długość drogi upływu
≥ 1 mm
Rezystancja izolacji
>10
10
Ω
Rezystancja styku
≤ 10 mΩ
Moment dokręcający
≤0,4 Nm Śruba blokująca
Ograniczenie temperaturowe
-55 ... +125 °C
Siła łączenia
≤ 167 N
Siła wycofania
≥ 14,5 N
≤ 111 N
Klasa właściwości
3
Ilość łączeń
≥ 50
Napięcie testowe U
r.m.s.
1 kV
Grupa izolacyjna
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Grubość PCB
≥1,6 mm
Wysokość instalacji
6,2 mm
Hot plugging
No
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP)
Shell: Plated steel
Kolor (wkład)
Black
Materiał (kontaktów)
Copper alloy
Powierzchnia (kontakty)
Noble metal over Ni
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
compliant with exemption
RoHS zwolnienia
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV status
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH Aneks XVII substancje
Not contained
REACH ANEKS XIV substancje
Not contained
REACH SVHC substancje
Yes
REACH SVHC substancje
Lead
Numer ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Propozycja Kalifornijska 65
Yes
Propozycja Kalifornijska 65
Antimony trioxide
Lead
Nickel
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
EN 45545-2 (2020-08)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
R26
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
50
Waga netto
23,24 g
Kraj pochodzenia
Chiny
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140086371
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
Downloads
Download Package
Documentation
Data Sheet
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (duński)
PDF (Czeski)
PDF (Angielski)
PDF (Francuski)
PDF (Włoski)
PDF (Niemiecki)
PDF (Japoński)
PDF (Koreański)
PDF (Węgierski)
PDF (Hiszpański)
PDF (holenderski)
PDF (Polski)
PDF (szwedzki)
PDF (Rosyjski)
PDF (turecki)
PDF (rumuński)
PDF (chiński (trad.))
PDF (Chiński uproszczony)
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF
DXF
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF (Angielski)
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
STEP
JT
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
2D/3D Multi CAD Data
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Over 60 native formats of 2D and 3D CAD data for all common CAx tools. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Zuken E³.series (2019+)
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
ZUKEN E3.series data from the ZUKEN Component Cloud for or quick and easy use of HARTING products in ZUKEN E³.series (2019+). The library data includes all important information such as:
Fastening points
Symbols
Alternative views
Technical parameters
Classifications
Part numbers
...
Click
here
for further information.
PCB Multi ECAD Data
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Over 20 different formats for all common PCB software design tools. The data packages consist of footprints, circuit symbols and 3D CAD data. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Further Documents
Fire Protection
Download Settings
PDF (Angielski)
Ściągnij
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Asset Administration Shell
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
AAS
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Ściągnij
HARTING Device Connectivity
Ściągnij
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Zamknij
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare